Alterar idioma :

Os componentes dos equipamentos de perfuração estão expostos a cargas elevadas: a sujidade, o pó e as fortes vibrações exercem pressão sobre eles. Com as nossas calhas articuladas, pode garantir a proteção e a condução segura de cabos hidráulicos e outros em carrinhos de alimentação e trituradores de sistemas de perfuração horizontais (sistemas HDD) ou nos suportes de plataformas de perfuração verticais. Oferecemos correntes modulares feitas de plástico sólido, uma versão híbrida de plástico-aço para aplicações pesadas e sistemas completos, incluindo cabo e conetor.
Na área da tecnologia de chumaceiras de deslizamento, temos também na nossa gama materiais para trabalhos pesados, que são utilizados, por exemplo, no acionamento por corrente. São 100% isentos de lubrificação, tornando supérfluos os trabalhos de manutenção morosos.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h