Alterar idioma :

Nas bombas de betão de camião betoneira (FBP, Pumi), os rolamentos nas articulações da lança de colocação trabalham sob condições difíceis. São afectados por cargas elevadas, vibrações e choques, sujidade, humidade e flutuações de temperatura. As nossas chumaceiras resistentes, feitas de material compósito de fibra, suportam facilmente essas cargas. Com as nossas fontes de energia, como a plataforma de acesso e-chain® com espaço para cabos hidráulicos, de controlo e de bus, também pode proteger os cabos em movimento, por exemplo, nas paredes laterais dos suportes extensíveis.
Graças ao material resistente à corrosão dos nossos produtos e à sua vida útil previsível, minimiza os tempos de paragem não planeados. Os trabalhos de manutenção morosos e o risco de lubrificação incorrecta são eliminados graças à ausência de lubrificação.
Os produtos de rolamentos isentos de manutenção podem ser utilizados para ajustar de forma fiável os assentos e os expositores ou para armazenar os interruptores principais. Se forem ajustáveis eletricamente, a nossa e-chain compacta® juntamente com o cabo chainflex® garantem um fornecimento de energia seguro e silencioso.


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h