Fiável em condições de calor extremo e sujidade: guia linear na unidade de fundição dentária

drylin® Guia linear W para um mecanismo de fecho duradouro e sem manutenção

Perfil

  • O que era necessário: guia linear para o mecanismo de abertura e fecho do recipiente sob pressão
  • Requisitos: Era necessário um produto durável e fiável que pudesse suportar temperaturas elevadas e um elevado volume de sujidade na aplicação.
  • Setor de atividade: Tecnologia médica
  • Sucesso para o cliente: As guias lineares drylin® W utilizadas são 100% isentas de lubrificação, pelo que os pontos de apoio não ficam obstruídos com sujidade. A perda de função e os custos de manutenção associados são assim eliminados. Os rolamentos funcionam silenciosamente e funcionam perfeitamente em ambientes sujos, húmidos e com temperaturas ambiente elevadas.
Máquina de fundição dentária

Problema

Solução

drylin® Guia linear W

drylin® Guia W-linear
  • Máxima flexibilidade graças a uma vasta gama de materiais e formas
  • Mais de 50 versões diferentes de guias de perfil e caixas lineares

Manual técnico gratuito

papel branco drylin®

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas