Alterar idioma :
A empresa Ebo Kunze Industriedesign desenvolveu uma unidade de manuseamento de baixo custo para a automatização de processos laboratoriais e utiliza os casquilhos deslizantes iglidur® para o efeito. Inicialmente, foi utilizada uma pinça convencional para mover as placas de amostras.
Uma vez que a pinça tinha um peso morto elevado em comparação com a carga útil, toda a unidade de manuseamento se tornava pesada. O objetivo era portanto simplificar a mecânica da pinça e assim reduzir o seu peso. A chumaceira plana iglidur® na pinça é responsável por duas coisas: A fixação da pinça rotativa e a rotação do eixo da pinça.

O resultado é muito simples: um metro de fio de aço inoxidável e um casquilho deslizante são tudo o que é necessário para a pinça de design limpo, que poupa uma direção inteira de movimento da unidade de manuseamento graças à sua capacidade de rotação. O fio de aço inoxidável é colocado à volta da placa de amostra como um laço e puxado com força. Como resultado, a pinça agarra firmemente a placa de amostra e pode movê-la de A para B. O design compacto e simples significa que a unidade de manuseamento pode ser instalada abaixo do nível da bancada do laboratório.
Aqui pode encontrar os produtos utilizados

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h