Alterar idioma :

O cabo de controlo com o raio de curvatura mais reduzido garante a segurança operacional em comboios de piso rebaixado
Os transportes públicos devem ser seguros em todas as circunstâncias. Não pode haver perturbações nos processos operacionais. As portas são frequentemente o centro das atenções. Neste exemplo, um cabo utilizado num sistema de fornecimento de energia em movimento garante uma abertura e um fecho suaves. Condutores e materiais de revestimento melhorados garantem que não haja mais falhas, apesar das elevadas cargas contínuas.
O cabo de controlo é o principal responsável pela abertura e fecho monitorizados das portas. É uma peça relevante para a segurança que requer muita atenção durante todas as inspecções. "Para manter os nossos custos tão baixos quanto possível, esforçamo-nos por substituir apenas peças resistentes ao desgaste por componentes de alta qualidade que correspondam ao mais recente estado da arte," explica Ernst Baerhausen. "E quanto maior for a vida útil do cabo, por exemplo, maiores serão os intervalos de manutenção e, portanto, os nossos custos económicos serão reduzidos," acrescenta Hans Bennerscheid.
"A principal diferença para cabos comparáveis está no condutor," explica Rainer Rössel, Diretor de Desenvolvimento e Marketing para chainflex® e readychain® na igus®, em conversa. "O cobre envelhece e torna-se frágil com o tempo. O cabo CF98 já não é cobre puro, mas uma liga especial que foi concebida para uma tensão mecânica consideravelmente mais elevada."
A sua condutividade é apenas ligeiramente inferior à do cobre puro, o que foi compensado por uma secção transversal ligeiramente maior - cerca de 10 % mais diâmetro exterior em comparação com um tipo comparável. No entanto, tendo em conta o aumento considerável dos requisitos nos últimos anos, é certo que estas soluções de alta qualidade serão cada vez mais necessárias para garantir a fiabilidade operacional na área crítica da secção transversal muito pequena. Isto torna possíveis novas aplicações em sistemas de fornecimento de energia - por exemplo, no sector da automação, na indústria de embalagens, na indústria de montagem e de semicondutores, bem como nos sectores automóvel e bancário.
Cabos para todos os casos
"Apesar de virmos do sector da engenharia mecânica e de instalações, os nossos cabos podem demonstrar os seus pontos fortes em muitas partes relevantes para a segurança, tais como portas automáticas em autocarros e comboios," explica Rainer Rössel. "No sector dos transportes públicos em particular, por exemplo, conseguimos encontrar soluções para problemas com cargas muito elevadas nos comboios em alguns casos, o que, em última análise, conduziu a uma maior segurança dos passageiros, a uma maior prontidão operacional e, consequentemente, a uma maior rentabilidade." Muitas portas ferroviárias já foram equipadas com os nossos cabos para garantir uma fiabilidade funcional significativamente maior. Como não há quantidade mínima de compra ou sobretaxa, os custos de acompanhamento também são reduzidos. Mais de 750 tipos de cabos podem ser fornecidos a partir de stock em todo o mundo.
Aqui pode encontrar os produtos utilizados
Pode encontrar mais aplicações interessantes de uma vasta gama de áreas aqui

Product manager
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h