Alterar idioma :

Aplicações para robots: Fornecimento seguro de energia para movimentos multidimensionais.
Em muitas áreas da tecnologia de produção, montagem e manuseamento, os robôs são indispensáveis. Realizam movimentos multidimensionais muito complexos no mais curto espaço de tempo possível. O robô coloca as ampolas ou frascos cheios em paletes numa caixa de rede. O número de cabos eléctricos e pneumáticos livremente suspensos deve ser agrupado. Os movimentos específicos efectuados pelo robot exercem uma grande pressão sobre os cabos eléctricos. A pilha emaranhada de inúmeros cabos eléctricos e pneumáticos pôde finalmente ser agrupada em triflex® R. Mesmo à primeira vista, todo o sistema parece compacto e limpo.
Aqui pode encontrar os produtos utilizados
Pode encontrar mais aplicações interessantes de uma vasta gama de áreas aqui

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h