Processamento de peixe com longa vida útil

Em vez de 450, mais de 3.000 horas de funcionamento graças aos rolamentos iglidur na máquina de processamento de peixe

Perfil

  • O que era necessário: rolamentos de deslizamento iglidur
  • Requisitos: Elevada fiabilidade e funcionamento sem manutenção de todos os componentes, uma vez que não podem ser efectuados trabalhos de manutenção na máquina a bordo do navio
  • Indústria: Tecnologia alimentar
  • Sucesso para o cliente: Graças às novas correntes de rolos inoxidáveis "12 B-2" da Wippermann Engineering com rolamentos de alto desempenho iglidur nas juntas das correntes, a vida útil pode ser significativamente aumentada de 400 a 450 horas para mais de 3.000 horas de funcionamento.
Grande navio no porto, visto de frente e de lado.

Problema

Solução

Transmissão por corrente com rodas dentadas numa máquina.
Elo de corrente com bucha e ligação por pino num conjunto mecânico.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

226 199 101Escrever e-mail

Envios e consultas