Alterar idioma :
"As chamadas linhas de filme soprado são utilizadas para produzir filmes muito largos e tubulares. Aqui, uma mangueira é produzida por uma ferramenta em forma de anel, que é depois puxada verticalmente para cima sobre um chamado mandril de ar. Entre o anel de arrefecimento (ferramenta) e o dispositivo de achatamento encontra-se um cesto de calibração que define e estabiliza a circunferência da película (diâmetro da bolha). Durante a produção, as substâncias voláteis (monómeros) escapam da película e combinam-se com partículas de sujidade do ar, formando uma película pegajosa que se deposita na superfície do cesto de calibragem. Para garantir um processo de produção sem problemas, o cesto de calibragem deve ser limpo em intervalos regulares. Na maioria dos casos, isso é feito usando limpadores modernos de alta pressão "" . Com soluções convencionais, o lubrificante é lavado para fora dos casquilhos deslizantes ou até mesmo partículas de sujidade são descarregadas nos casquilhos deslizantes. Isto causa problemas em termos de tempos de paragem e, consequentemente, de custos."
Helmut Meyer / Hans Joachim Tönnes, Reifenhäuser GmbH, Troisdorf
Aqui pode encontrar os produtos utilizados
Para o manus® concurso

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h