Alterar idioma :

As sequências de movimento do robot de paletização são complexas,
Com o sistema de embalagem Skinetta são processados até 17 formatos diferentes - e a alta velocidade. Neste caso, são os medicamentos genéricos que são enchidos em frascos de vidro com conteúdos de 2 a 100 ml. Podem ser embalados em caixas de cartão até 350 frascos de 2 a 100 ml por minuto.
Aqui pode encontrar os produtos utilizados
Pode encontrar mais aplicações interessantes de uma vasta gama de áreas aqui

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h