Casquilhos lineares em impressoras 3D: 70% mais leves, 50% de maior aceleração

A tecnologia drylin® ajudou a conceber uma impressora 3D rápida e leve .

Perfil

  • O que era necessário? veios drylin R; guia linear drylin® T; motores de passo drylin E; sistemas de fusos dryspin; calhas articuladas E2; cabos chainflex
  • Requisitos: Impressora 3D compacta e leve com alta velocidade, robustez e fiabilidade
  • Setor de atividade: Impressora 3D
  • Sucesso para o cliente: O peso do eixo XY foi reduzido em 70 %, a aceleração aumentou em mais de 50 % e o tempo de impressão foi reduzido em até 65 % comparado com outras soluções. A impressora BOSON 3D pode, portanto, ser descrita como uma das impressoras cartesianas mais rápidas do mundo, com uma área de trabalho de 40x40x40 cm.
Impressora 3D Boson Light com câmara fechada e detalhes em laranja.

Problema

Solução

O desenho dos eixos X, Y e Z foi resolvido ao utilizar vários casquilhos lineares do extenso sistema modular drylin®.

Todo o eixo XY é acionado pelo motor de passo drylin® E, bem como pelo fuso e porca do sistema modular dryspin® .

A Boson light também conta com motores drylin® E para o eixo Z. À direita: A calha articulada compacta E2 para fornecimento de energia fiável.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

226 199 101Escrever e-mail

Envios e consultas