<font size="7">Sistema de aceleração automática</font><br>No simulador de avião</font>

Sistema de aceleração automática no simulador de avião

Acelerador da aeronave
  • O que era necessário: Uma réplica dos flaps do acelerador para os aviões 737 NG e 737MAX simulados, que podem ser ajustados automaticamente pelo piloto automático, mas também manualmente sem qualquer problema
  • Requisitos: Espaço de instalação reduzido com a mesma funcionalidade, suficientemente robusto para ser utilizado a longo prazo em todas as zonas climáticas do mundo, possível acionamento invertido, económico, isento de lubrificação e manutenção, isento de corrosão
  • Produtos utilizados: parafuso de avanço de alta hélice dryspin® com a porca de parafuso de avanço correspondente no passo de 50 mm, apoiado por casquilhos lineares lisos drylin® R
  • Sucesso para o cliente: Os parafusos de avanço foram utilizados para o sistema de controlo das duas alavancas do acelerador. O sistema funcionou tão bem que também foi utilizado um sistema semelhante para acionar a alavanca do travão de velocidade (para controlar os travões pneumáticos simulados), que está montada no mesmo módulo do acelerador. Os produtos eram a combinação perfeita de baixo custo, alta fiabilidade e controlo de feedback muito simples. Graças ao baixo custo, foi possível atingir os objectivos de preço para as válvulas de aceleração simuladas. A elevada fiabilidade significa que não havia necessidade de se preocupar com o desgaste ou a falha das unidades durante a utilização. O controlo simples da inversão significa que os parafusos de avanço podem ser rodados para trás muito facilmente, dando a sensação e a potência perfeitas às alavancas.
Acelerador da aeronave

Descrição da aplicação do acelerador de avião

Acelerador da aeronave

Produtos utilizados

Fuso de passo rápido

Fuso

Porca de parafuso de avanço de alta hélice

Porca de acionamento

Rolamento de deslizamento linear

RJIP

Encomendar online:

Sistema de preenchimento

Configurar o acionamento do parafuso de avanço:

Sistema de preenchimento

Melhorar a tecnologia ... reduzir os custos:

Melhorar a tecnologia, reduzir custos