Alterar idioma :
Perfil
Os rolamentos de esferas xiros são utilizados nas engrenagens planetárias de um redutor planetário de plástico num ambiente magnético. As engrenagens planetárias funcionam com os rolamentos de esferas a uma distância próxima dos ímanes. Quando o rotor Savonius roda devido ao efeito do vento, força as rodas planetárias a rodarem em torno de si próprias e em torno do eixo central. O aumento das rotações é transferido para os ímanes do gerador através da roda solar, enquanto a roda da coroa permanece fixa à base. Quando os ímanes em rotação rápida se aproximam das bobinas de cobre, é gerada eletricidade.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h