- Temperatura de funcionamento: -40 °C a +80 °C
- Material dos anéis: xirodur® B180
- Material da gaiola: PA (poliamida)
- Material da esfera: vidro
- Também disponível com esferas de aço inoxidável
Alterar idioma :
Tolerâncias e sistema de medição:
As tolerâncias para os diâmetros interior e exterior dependem do tamanho. Estes são frequentemente aproximados. ±0,05 mm em relação à dimensão nominal. Os anéis de rolamento são normalmente moldados por injeção e apresentam naturalmente uma certa ovalização. Por este motivo, utiliza-se um paquímetro para medir a 90° em relação ao ponto de injeção (se presente) em toda a largura do rolamento. As dimensões e tolerâncias foram concebidas para permitir um ajuste por pressão manual fácil ao utilizar uma montagem H7, bem como um veio h6. Recomenda-se uma fixação axial adicional através de um anel de retenção (veio) e um anel de pressão (alojamento) para evitar a deslocação axial.

Recomendação de montagem:

1. Montagem (Tolerância H7)
2. Lado frontal (esferas visíveis)
3. Lado traseiro (gaiola visível)
4. Pressionar o rolamento de esferas com o lado frontal primeiro
5. Montar veio (tolerância h6) com chanfro
6. Deve ser previsto um dispositivo de segurança axial
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h