<font size="7">Com perfis de asa especiais</font><br>dryspin® no veleiro de regata</font>
  • O que era necessário: Um veleiro de corrida que flutua acima da superfície da água através da conversão da pressão da água
  • Requisitos: 100% de lubrificação e sem manutenção, sem interferência da água do mar, movimentos dinâmicos, resistência à carga necessária, funcionamento suave, baixo peso, fácil montagem
  • Produtos utilizados: dryspin® porca de parafuso de avanço trapezoidal, extremidade da haste igubal®, iglidur® J bucha de casquilho deslizante
  • Sucesso para o cliente: A porca do parafuso de avanço, o casquilho deslizante e a extremidade da haste instalados pela igus® garantem baixos coeficientes de fricção para o deslizamento necessário da junta superior, amortecem as vibrações transmitidas pelo leme e, em comparação com as suas contrapartes metálicas, não requerem quaisquer lubrificantes e são mais fáceis de limpar dos resíduos de sal do mar.
Veleiro de regata

Problema

  • Evitar a degradação do sistema devido ao ambiente marinho e às condições dinâmicas de movimento
  • Componentes que podem assegurar a conversão correta do movimento rotativo em movimento linear
  • Um sistema de rolamentos e casquilhos de flange para suportar o movimento linear do parafuso para garantir baixos coeficientes de fricção na interface para manter as superfícies de contacto
  • O movimento cinemático correto entre o parafuso de ajuste e a madre do leme através de juntas que acompanham o ângulo de inclinação e deslizamento desejados. Outros factores-chave de conceção relacionados com os objectivos da equipa são Limitar o peso e a complexidade dos componentes utilizados e a compatibilidade ambiental do sistema em geral

Solução

Produtos utilizados

Porcas dryspin®

Porca de acionamento

Terminais de rótula igubal®

Casquilhos deslizantes

iglidur® casquilho de rótula

Casquilhos deslizantes

Encomendar online:

Sistema de preenchimento

Configurar o acionamento do parafuso de avanço:

Sistema de preenchimento

Melhorar a tecnologia ... reduzir os custos:

Melhorar a tecnologia, reduzir custos