Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Fuso de passo rápido drylin®, rosca direita, aço inoxidável 420

Phase-out model
  • Material: aço inoxidável 1,4021
  • Direção da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: Roscas de passo rápido

Outras soluções

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h