Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

iglidur® J200, casquilhos autolubrificados com flange, mm

  • Especialmente para eixos em alumínio
  • Duração de vida muito longa com alumínio anodizado endurecido
  • Baixos coeficientes de atrito
  • Baixo desgaste
Descrição do produto
iglidur® J200 | Especial para veios em alumínio
 
  • Duração de vida muito longa com alumínio anodizado endurecido
  • Baixos coeficientes de atrito
  • Baixo desgaste
  • Para cargas pequenas e médias
  • Isento de lubrificação e de manutenção
O iglidur® J200 é o resultado do desenvolvimento de materiais de casquilhos deslizantes com um atrito extremamente baixo. No caso de utilização de casquilhos deslizantes em movimentos lineares, o atrito pode ser crítico. Muitos materiais podem proporcionar baixos coeficientes de atrito com cargas elevadas, mas este material apresenta excelentes coeficientes de atrito inclusive com cargas pequenas.
 
Áreas típicas de aplicação
 
Máquinas de vending

 
Poderá encontrar mais aplicações em:
Soluções industriais
 
 
Quando usar?
  • Para aplicações com veios em alumínio anodizado
  • Quando são necessários os mais baixos coeficientes de atrito
  • Quando é necessária uma elevada duração de vida com cargas pequenas
Quando não usar?
Utilize as nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado 
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Métodos de teste
 
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - montagem, colagem, maquinagem
 
Certificados e normas
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)
Dados técnicos
Acessórios
Downloads

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h