Comprar casquilhos com flange de dois furos com pré-carga

Encontre os casquilhos deslizantes com flange e sem folga da pré-carga adequados para a sua aplicação de forma rápida e fácil na nossa loja online.

Introduza as dimensões, parâmetros ambientais e outras condições de funcionamento no filtro: receberá uma visão geral dos produtos do catálogo da igus adequados com indicação imediata do preço.

Também ser-lhe-á mostrada a duração de vida dos nossos casquilhos pré-carga de elevada duração de vida com flange e sem folga com base nas suas informações.

Selecione entre os 4 produtos adequados

4 peça de catálogo | 0 peça especial

Ocultar peça especial
iglidur® J
JVFL-10
Injetadas
2,11 EUR / peça
Prazo de entrega:
1 Dia
Duração de vida:
60 288 h
Dimensões:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
10,00
12,00
30,00
14,00
15,00
iglidur® J
JVFL-12
Injetadas
2,37 EUR / peça
Prazo de entrega:
1 Dia
Duração de vida:
53 481 h
Dimensões:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
12,00
14,00
36,00
16,00
18,00
iglidur® J
JVFL-16
Injetadas
2,61 EUR / peça
Prazo de entrega:
1 Dia
Duração de vida:
49 737 h
Dimensões:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
16,00
18,00
48,00
20,00
24,00
iglidur® J
JVFL-20
Injetadas
2,82 EUR / peça
Prazo de entrega:
1 Dia
Duração de vida:
82 894 h
Dimensões:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
20,00
23,00
60,00
26,00
30,00
igus-icon-arrow-pagination-left
igus-icon-arrow-pagination-right

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas