Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

iglidur® JVFI, casquilho com flange sem folga e com pré-tensão, polegadas

  • Gama de produto padrão em stock
  • rolamentos deslizantes com pré-tensão radial e axial
  • Isentos de folgas num estado sem carga
  • Material: iglidur® J
  • Isento de manutenção e com duração de vida previsível
Descrição do produto
iglidur® JVFM - Casquilho com pré-tensão sem folga
Os casquilhos iglidur® JVFM estão isentos de folgas em estado sem carga devido à pré-tensão axial e/ou radial. O material iglidur® J apresenta coeficientes de atrito extremamente baixos em funcionamento a seco, bem como um reduzido efeito de arranque brusco. Ideal para a "instalação antivibrações" de casquilhos de pedal, etc.
 
Quando usar?
  • Quando é necessária uma pré-carga radial e/ou axial dos casquilhos
  • Quando é necessário um casquilho sem ruídos em estado sem carga
  • Quando necessita de uma sensação de "zero folgas"
Quando não usar?
  • Quando é necessária uma versão de casquilho com folga reduzida 
  • Contacte-nos
  • Quando a pré-tensão deve suportar elevadas forças radiais
  • Quando é necessária uma isenção absoluta de folgas com cargas elevadas
Certificados e normas
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)
Dados técnicos

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h