Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

smart plastics Accessories - Sensorblocks & Dummyblocks for EC.P + CF.P

Sensors for EC.P and CF.P 
Descrição do produto
The sensor blocks are assembled on the mounting bracket on the moving end side and continuously measure the push/pull forces there.
These measured values are transmitted via a cable to a top-hat rail module in the control cabinet.
If predefined limit values are exceeded, the system is switched off.

The dummy blocks are the dimensionally identical counterparts to the sensor blocks and have a mechanical equalising function.
They are required in order to be able to mount the moving arm on the mounting bracket.
Dados técnicos
Acessórios

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h