Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

TE Connectivity Connector, Mini I/O, CAT6A, D-Shape, 2350310-1

  • High end connector to meet the highest industrial standards
  • Temperature range: -55°C - +105°C
  • Long lasting material for a sustainable use 
  • Manufacturer article number: 2350310-1
Dados técnicos

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h