Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

TE Connectivity Connector, RJ45, straight, Profinet, 2383216-1

  • High end connector to meet the highest industrial standards
  • Temperature range: - 40°C up to +85°C
  • Robust design - developed and optimized for industrial application
  • Long lasting material for a sustainable use 
  • Manufacturer article number: 2383216-1
Dados técnicos

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h