Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

drylin® ZLW-0630B linear module with toothed belt

  • One-piece stainless steel deflection
  • Effective PU toothed belt with steel cables
  • Carriage length: 60mm
  • Stroke length max. 1,000mm
→Configurar um módulo linear personalizado!
Descrição do produto
ZLW toothed belt axis Standard series based on the drylin® W profile guide with a toothed belt made of steel-reinforced polyurethane (white).  Stainless steel one-piece drive and pulley shafts.

Other stroke lengths necessary? Then configure your individual linear axis here:
Configurar um módulo linear personalizado!
Dados técnicos

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h