drylin® ZLW-10120B linear module with toothed belt

  • Variable shaft span of 120/160/200mm
  • Effective deflection axis and toothed belt
  • Also available in stainless steel
  • Carriage length: 150mm
  • Stroke length max. 2,000mm
→Configurar um módulo linear personalizado!
Descrição do produto
ZLW toothed belt axis Standard series based on the drylin® W profile guide with a toothed belt made of steel-reinforced polyurethane (white).  Stainless steel one-piece drive and pulley shafts.

Other stroke lengths necessary? Then configure your individual linear axis here:
Configurar um módulo linear personalizado!
Dados técnicos

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h