drylin® ZLW-1040B linear module with toothed belt

  • Cost-effective deflection axis consisting of stainless-steel square section and high-performance polymer
  • Neoprene toothed belts with fibre glass reinforcement
  • Carriage length: 100mm
  • Stroke length max. 2,000mm
Configurar um módulo linear personalizado!
Descrição do produto
ZLW toothed belt axis Basic series based on the drylin® W profile guide with a toothed belt made of neoprene (black). Square steel drive and pulley shaft and plastic gear.

Other stroke lengths necessary? Then configure your individual linear axis here:Configurar um módulo linear personalizado! 
Dados técnicos

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h