Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Caixa redutora planetária drygear® | Tamanho 17

  • Transmissão disponível: 4:1, 16:1
  • Opção standard de motor: motor de passo NEMA 17
  • Binário de saída máx.: 1 Nm (4:1), 3 Nm (16:1)
  • INI para determinação de posição disponível (opcional)
  • Possibilidade de ligação direta ao motor ou veio de acionamento
  • Possibilidade de saída através de disco adaptador ou veio

Alguma dúvida quanto à adaptação?

Descrição do produto
A caixa redutora planetária é impressionante devido ao seu design muito compacto e leve. Distribui a carga por várias engrenagens, para que possa transmitir binários elevados. O seu polímero de elevada performance garante um funcionamento silencioso e suave.
Dados técnicos
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h