Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Módulo de varetas de fibra para TRC (fechado)

  • Compare com uma cana de pesca acima do robô
  • Produz uma pré-carga consistente e direccional de 700 a 2000 mm
  • Fornecido como componente pré-montado, composto por elos da triflex® R, e varetas de fibra inseridas e fixadas no interior
  • Sem fios emaranhados e rotação reduzida quando comparado com a calha articulada livre
  • Regresso automático do triflex® R à posição inicial
Descrição do produto
A triflex R fibre rod modul is a specific number of triflex R chain links that are reinforced inside by 2 glass fiber rods. The glass fiber rods provide a pretension within the chain links. 
On one side of a fibre rod module, the glass fiber rods are equipped with rounded heads to prevent displacement within the chain links. On the other side of the spring rod module there are 5 chain links, which are rigidly connected to each other by means of a fetch thread. Within this thread, the fiberglass rods can move to compensate for the relative movements to each other when the fibre rod module moves. 
The fibre rod modules are ideally mounted on a universal mounting kit, which is mounted above the robot. 
Dados técnicos
Acessórios

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h