Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

drylin® ZLW-1080 standard com motor de passo

  • Acionamento por correia dentada com cabo de aço
  • Comprimento da carruagem: 100 mm
  • Motor de passo NEMA23XL com conetor JST
  • Comprimento do curso: 1000 mm
Configurar um módulo linear personalizado!
Descrição do produto
Módulo linear acionado por correia dentada drylin® ZLW-1080, versão básica, perfil em alumínio, superfície: anodizada, correia dentada branca em PU com cabos de aço, comprimento da carruagem 100 mm, suportes das extremidades em alumínio, pino de acionamento alinhado à direita, motor de passo NEMA23XL com conetor JST. 

Necessita de outros comprimentos do curso? Então configure o seu módulo linear personalizado aqui:
Configurar um módulo linear personalizado!
Dados técnicos

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h