Módulos lineares drylin® ZLW-1080S com acionamento por correia dentada

  • Correia dentada PU com cabo de aço
  • Comprimento da carruagem: 100 mm
  • Tamanho de instalação:: Ø10
  • Tensão da correia: 200 N
  • Cursos: 500 mm ou 1000 mm
→  Configurar um módulo linear personalizado!

Alguma dúvida quanto à adaptação?

Descrição do produto
Módulo linear acionado por correia dentada drylin® ZLW-1080S, versão standard, tensão da correia dentada 200 N, avanço 70 mm/rev, perfil em alumínio, superfície: anodizada, correia dentada PU com cabo de aço, branco, comprimento da carruagem 100 mm, suportes das extremidades do veio em alumínio, pino de acionamento alinhado à esquerda.
 
São necessários outros comprimentos do curso? Então configure o seu módulo linear personalizado aqui:
Configurar um módulo linear personalizado!
Dados técnicos

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h