Módulos lineares drylin® ZLW-0660S com acionamento por correia dentada

  • Correia dentada PU com cabo de aço
  • Comprimento da carruagem: 100 mm
  • Passo de Avanço: 54 mm/rev 
  • Tamanho de instalação:: Ø 06
  • Tensão da correia: 150 N
Configurar um módulo linear personalizado!
Descrição do produto
Módulo linear acionado por correia dentada drylin® ZLW-0660, versão básica, perfil em alumínio, superfície: anodizada, correia dentada PU com cabo de aço, branco, comprimento da carruagem 100 mm, suportes das extremidades do veio em alumínio, pino de acionamento à esquerda.
 
O módulo linear não encaixa? Então configure o seu módulo linear personalizado aqui:
Configurar um módulo linear personalizado! 
Dados técnicos

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h