Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Cabos Ethernet/CAT5 industriais, PUR, ficha A: M12 macho reto e codificação em d, ficha B: M8 macho reto, 12,5 x d

  • Requisitos: Para aplicações de média exigência
  • Revestimento exterior: PUR
  • Malha integral
  • Resistente a fluidos de refrigeração
  • Resistente a entalhes
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-10-2
  • Retardante de chama
  • Sem PVC
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Resistente a raios UV
  • Isento de halogéneos
  • Classe chainflex®: 4.3.3.1

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h