Porcas de fuso dryspin® moldadas por injeção, com flange, corte da rosca, DST-E7FRM

  • Maior duração de vida
  • Amortece as vibrações
  • Funcionamento silencioso
  • Para velocidades elevadas com cargas reduzidas
  • Material: iglidur® E7
  • Direção da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: Rosca de passo rápido dryspin®
  • Design: Standard
  • Porca com flange

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h