Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Alojamento da ficha Han 24B (macho) para alojamento da ficha Han 24B (fêmea), alavanca de bloqueio dupla em ambos os lados, reto, iguPUR

  • Requisitos: Para aplicações flexíveis
  • Revestimento exterior: iguPUR
  • Retardante de chama
  • Sem silicone
  • Resistente a raios UV
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-10-2
  • Classe chainflex®: 3.1.3.1

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h