Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Anéis-guia iglidur® A500

  • Fácil de instalar
  • Económico
  • Mais resistente ao desgaste do que faixas de PTFE
  • Maior capacidade de carga
  • Variáveis definidas
Descrição do produto
Porquê complicar as coisas quando podem ser feitas de forma diferente?
Pode ser assim tão simples: substitua fitas de PTFE com estampados elaborados por um único anel-guia de encaixe, utilizável em elementos de elevação, válvulas de controlo e suportes.
 
Quando usar anéis-guia?
  • Quando são necessários anéis-guia com excelentes propriedades de desgaste
  • Quando a simplicidade de montagem é importante
  • Quando existirem elevadas cargas nas extremidades
  • Quando são necessárias soluções personalizadas com base nos materiais iglidur®
Quando não usar anéis-guia?
  • Quando os anéis-guia devem vedar em simultâneo
  • Quando um elemento deve cobrir diferentes diâmetros
Certificados e normas
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)
Dados técnicos
Downloads

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h