Corrente durável de plástico-energia substitui com sucesso a festão na grua de resíduos

As calhas articuladas são utilizadas ao longo de 116 metros de deslocação no tratamento de resíduos.

Perfil

  • O que era necessário: corrente de plástico-energia, fornecida como uma corrente pronta completamente pré-montada ® system, i.Sense Push/Pull Detection System para evitar falhas
  • Requisitos: Foram atingidas velocidades elevadas (2,5 m/s) e acelerações rápidas (0,5 m/s2) nas gruas. Além disso, um longo percurso de 116 m, um raio de curvatura estreito e a presença de humidade e poeira colocaram uma carga adicional no fornecimento de energia.
  • Setorde
  • atividade: Gruas Sucesso para o cliente: Com a instalação de duas e-chain®, o comprimento necessário do cabo e as secções transversaisdo cabo foram significativamente reduzidos, resultando em grandes poupanças. Além disso, a vida útil aumentou para 7,5 anos para a e-chain® e 10 anos para o cabo.
calha articulada no processamento de resíduos

Problema

Solução

Nesta instalação de resíduos, os carros de duas gruas percorrem um comprimento de 116 metros.

A e-chain® instalada atualmente permite uma maior segurança e custos mais baixos. Entre outras coisas, isto foi conseguido através de um sistema de deteção push/pull para a medição da força de tensão/empurrão (metade direita da imagem).

Os cabos de arrasto anteriormente utilizados não só exigiam comprimentos de cabo mais longos e diâmetros maiores, como também eram mais susceptíveis às elevadas velocidades de deslocação.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas