Alterar idioma :
| Número de ensaio: 3841 | vida útil: 54 milhões de cursos |
|---|---|
| Leitungstyp: CF21.25.15.02.02.UL | raio de curvatura: 100 mm (fator 6,1 x d) |

Neste teste, a esperança de vida do CF21.25.15.02.02.UL devia ser analisada numa calha articulada® com um raio de 100 mm
O pó e as aparas de madeira são comuns na indústria do mobiliário. Estas condições são particularmente prevalecentes na utilização de máquinas para trabalhar madeira. Estas caracterizam-se por uma grande versatilidade de funções de processamento: Fresagem, perfuração, serragem. Todas estas máquinas utilizam sistemas de acionamento e, consequentemente, servo-cabos. Quando se trata de espaços de instalação apertados ou de longas distâncias em pórticos, o design com um revestimento interior garante fiabilidade.
O teste demonstrou que a vida útil esperada do servo-cabo CF21.UL é de 54 milhões de golpes.

Inside sales engineer
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h