Alterar idioma :
| Número de ensaio: 3486 | Vida útil: 22 milhões de ciclos |
|---|---|
| Tipo de cabo: CFROBOT8.045 | Parâmetros de ensaio: Torção +/- 180° m |
| Tipo de cabo: cabo bus, cabo Ethernet |

Neste teste, a resistência à torção do CFROBOT8.045 foi analisada num triflex® R.
O cabo CFROBOT8.045 é frequentemente utilizado na produção automóvel, por exemplo, para mover unidades de medição montadas no 6º eixo do robot. Aí, estas deslocam-se para os pontos de inspeção e efectuam análises para a garantia de qualidade na produção. Para o efeito, os cabos que transportam o sinal Ethernet sensível são muito torcidos. Para estas tarefas, conta a fiabilidade a 100% do robô.
Com um resultado de teste de mais de 22 milhões de ciclos, foi confirmado que o cabo cumpre os requisitos da indústria automóvel.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h