Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Consulta sobre cabos

Deixe a igus® fazer o seu trabalho!

Com as consultas rápidas da igus®, é possível obter uma proposta para a sua aplicação em 24 horas (dias úteis).


Forneça as seguintes informações sobre a sua aplicação:


Dados técnicos


Caso de aplicação

Para a série de calhas articuladas
Raio de curvatura R [mm]
Velocidade v [m/s]
Aceleração A [m/s²]
Curso s [mm]

 
Ciclos de serviço
Previsão de número de ciclos diários de avanço-recuo:
Previsão anual do número de dias de trabalho

 
Ambiente
Temperatura (mais alta/mais baixa) [°C]
Influências químicas (óleos, etc.)
Utilização no exterior Uso interno

 

Propriedades elétricas do cabo requisitado


Classe de tensão
≤ 30 V 300/300 V 300/500 V
450/750 V 600/1000 V
ou outro

 
Tipo de cabo
Cabo de dados Par entrançado
CFO (fibra ótica) Especificação BUS
Cabos de comando Cabo de potência
Cabo para servo motor Cabo híbrido
ou outro

 
Condutores
Quantidade / secção

 
Blindagem
Malha integral Blindagem em par

 
Material do revestimento
PVC PVC resistente ao óleo PUR
TPE Resistente à torção
ou outro

 
Mais opções
outro

 
Certificados e normas
CE CSA DESINA UL
ou outro

 
Outras observações
Ø externo máx.
Número impresso nos condutores Código de cores
Previsão de quantidade encomendada por ano

Outras informações:


 

Por favor, envie-me informações sobre os serviços da igus:

Envie mais informações

 

Gama readychain® - "calha, cabos, personalização"

Sistema de calha articulada com cabos confecionada com garantia Sim Não
Solicitação de serviço de montagem no local Sim Não

Os seus dados

Preencha todos os campos assinalados com um asterisco*

Empresa*
Tel.
Nome*
Email*
Apelido*
É necessário indicar o seu código postal e o seu país para que possamos encaminhar os seus pedidos para a pessoa de contacto certa
 
Código postal*
 

Para receber catálogos ou amostras, coloque aqui a sua morada:

Localidade
Rua
Distrito
 

Sim, desejo receber informações sobre produtos e serviços atuais da igus® por email. Autorizo a utilização exclusiva dos meus dados pela igus® no âmbito de comunicações de marketing, em conformidade com as leis de proteção de dados. Tenho conhecimento de que posso revogar o meu consentimento posteriormente, a qualquer momento, através do link de "Cancelamento de subscrição" existente em cada email.

Concordo com as regras de proteção de dados e o tratamento dos meus dados. Pode revogar esta autorização a qualquer momento.