Tabuleiro de suporte da calha tubular

A guia de suporte para calhas articuladas de pequenas dimensões e sistemas de módulos lineares multiaxiais

Triângulo técnico

Melhoria técnica

Triângulo de redução de custos

Redução do custo

Quadrado de prova

Provas dadas

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade

Gama de produtos

  1. incl. parafusos M6 e porcas de correr, compatível com o perfil C 92.42.XXX
  2. XXX = comprimento em mm
  3. LLL = comprimento em mm
Referência da guia tubularDesignação
9TT.FP.SLS1)Ponto fixo (fixação da guia)
9TT.H.SLS1)Fixação da guia
92.42.XXX2)Perfil-C Standard (XXX = comprimento em mm)
9TT.10.LLL3)Conjunto de tubos (constituído por quatro tubos de alumínio anodizado)
9TT.10.1.LLL3)Tubos de alumínio anodizado, individuais
Calhas articuladas adequadas para as guias de suporte

Calha articulada adequada para o tabuleiro de apoio

SérieLargura [Bi in mm]
E2i.10/E2.10/E2C.10 para 50
E2i.15/E2.15/E2C.15 para 50
E2i.26 / E2.26 a partir de 038
2400 / 2500 a partir de 038
E3.22a partir de 040
E61.29/EF61.29 a partir de 040
E6.29 a partir de 040
Calhas articuladas adequadas para as guias de suporte

Tubos de energia adequados para o tabuleiro de apoio

SérieLargura [Bi in mm]
R117 / R118 a partir de 048
R2i.26/R2.26 a partir de 038
R6.29a partir de 040

Conjuntos de calhas articuladas para sistemas de módulos lineares multiaxiais

Conjuntos de calhas articuladas para sistemas de módulos lineares multiaxiais

Também pode estar interessado em

Loja de calhas articuladas

Loja de calhas articuladas

Configurador de calhas articuladas

Configurador de calhas articuladas

Reciclagem de calhas articuladas

Programa Chainge para calhas articuladas

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas