Módulo acionado por correia dentada eficiente para o transporte de barris em sistemas de enchimento

Com 700 barris por hora, é necessário encontrar um eixo linear robusto e fiável

Perfil

  • O que era necessário: drylin® ZLW-eixo linear, iglidur ® casquilho deslizante, drylin® casquilho linear, tecnologia isense para monitorização do estado
  • Requisitos: O sistema KHS tem uma capacidade de 700 barris por hora e por isso necessitava de um eixo compacto, robusto e potente para o manuseamento de barris. Além disso, era necessária uma alta disponibilidade e vida útil.
  • Setor: Indústria de bebidas
  • Sucesso para o cliente: Através da utilização de um eixo de correia dentada de grandes dimensões da drylin® ZLW, foi possível criar um sistema robusto que é valorizado pelos clientes da KHS pela sua flexibilidade. O eixo linear também suporta bem a absorção de forças laterais elevadas durante o manuseamento de barris.

Problema

Solução

Os sistemas são estáveis e robustos. Os utilizadores apreciam a sua flexibilidade. O eixo linear também lida muito bem com a absorção das elevadas forças transversais durante o manuseamento de barris.

Sebastian Eckes

Engenheiro de projeto na Krones

Figura 1: Com o Innokeg AF-C Transversal, a KHS desenvolveu um sistema de lavagem e enchimento de barris extremamente flexível.

Figura 2: Fornecemos o eixo linear de dois metros de comprimento e 126 quilogramas à KHS como uma unidade pronta a instalar.

Imagem 3: Vista geral do eixo. As unidades de preensão para os barris que pesam até duas vezes 80 quilogramas podem ser vistas na parte inferior.

Figura 4: A combinação de acionamento por correia dentada tripla e guia linear dupla com elementos deslizantes drylin® também pode absorver as elevadas forças laterais necessárias.

Figura 5: Um espigão de localização inteligentemente concebido e fácil de desmontar permite que as lâminas deslizantes nos rolamentos da caixa sejam substituídas rapidamente.

Figura 6: Os eixos das estações elevatórias também se movem sem lubrificação com a ajuda dos casquilhos lineares de aço inoxidável drylin®.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas