Alterar idioma :
| Número de ensaio: 5064 | Vida útil: 17 milhões de cursos |
|---|---|
| Tipo de cabo: CFBUS.PUR.049 | raio de curvatura: 75 mm (fator 10,3 x d) |
| Tipo de cabo: cabo de bus |

Neste teste, a esperança de vida do CFBUS.PUR.049 devia ser analisada numa calha articulada® com um raio de 75 mm
Um ecrã numa máquina é literalmente o centro de controlo onde todas as funções de uma máquina-ferramenta são definidas e controladas. Estas unidades de controlo são frequentemente fornecidas com cabos Ethernet para permitir uma rápida transferência de dados em tempo real. Especialmente em sistemas de grandes dimensões, tem-se revelado uma boa ideia tornar esta unidade de controlo móvel e até linear. Neste caso, é necessário um cabo fiável para poder mapear de forma fiável o movimento recorrente.
Neste teste, o cabo de bus CFBUS.PUR.049 foi testado quanto à sua vida útil. Após 14 meses e 17.495.094 golpes duplos, terminámos o teste. No final do teste, o cabo estava em perfeitas condições, o que é essencial para uma aplicação num painel de controlo.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h