Alterar idioma :
| Número de ensaio: 3841 | vida útil: 54 milhões de cursos |
|---|---|
| Leitungstyp: CF21.25.15.02.02.UL | raio de curvatura: 100 mm (fator 6,1 x d) |

Neste teste, foi analisada a esperança de vida do cabo de bus CFROBOT8.PLUS com uma torção de +/- 360 °/m num triflex® R.
As aplicações de robôs baseados em câmaras são frequentemente utilizadas na indústria, por exemplo, para reconhecer códigos de barras ou efetuar a garantia de qualidade. No entanto, esta aplicação também é utilizada em estúdios de televisão. Neste caso, é particularmente importante que seja fornecida uma fonte de alimentação e de dados extremamente fiável e que possam ser realizados movimentos muito exigentes.
O teste demonstrou que a vida útilesperada do CFROBOT8.PLUS.045 pode suportar 15 milhões de ciclos e pode, portanto, transmitir dados de forma fiável, mesmo com movimentos precisos e multidimensionais.

Inside sales engineer
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h