Configuração do teste: Cabo de sistema de medição CF113.D

Número do teste:4692
Tipo de cabo:CF113.038.D
Tipo de cabo:Cabo para sistemas de medição
Raio de curvatura:55mm (fator 7.6 x d)
Duração de vida:32 milhões de cursos
Cabo de sistema de medição CF113.D

Neste teste, a duração de vida do CF113.038.D foi verificada numa calha articulada com um raio de 55mm

O cabo da gama CF113.D é utilizado, por exemplo, em pórticos para a interligação de máquinas-ferramenta. Aí, as calhas articuladas são instaladas em cursos longos e por vezes deslocam-se a velocidades extremamente elevadas para transportar peças de produção de um centro de maquinagem para o outro. Na maioria dos casos, o ambiente é confrontado com películas de óleo, o que torna necessário ter um revestimento resistente ao óleo para alcançar uma boa duração de vida. 

Um resultado do teste superior a 32 milhões de cursos, confirmou que o cabo cumpre os mais elevados requisitos das máquinas-ferramenta. 

Pode descarregar o relatório de teste completo aqui. Pode ver todos os detalhes em