Alterar idioma :
| Número do ensaio: 4221 | vida útil: 30 milhões de cursos |
|---|---|
| Tipo de linha: CF240.PUR.02.18 | raio de curvatura: 75 mm (fator 8,5 x d) |
| Tipo de cabo: cabo de dados |

Neste teste, a expetativa de vida do CF240.PUR.02.18 foi analisada numa calha articulada® com um raio de 75 mm
As máquinas-ferramentas estão sujeitas a várias exigências. Entre outras coisas, a durabilidade exigida deve ser cumprida. A eficiência económica da máquina também tem de ser assegurada. A vida útil dos componentes utilizados é crucial neste domínio. Os novos painéis de controlo das máquinas-ferramentas são mais potentes do que antes, mais finos e, muitas vezes, livremente móveis. Como se trata de ambientes industriais agressivos, é importante um cabo de alimentação robusto. Isto requer normalmente um cabo de dados com uma proteção de alta qualidade. O teste demonstrou que a vida útilesperada do cabo de dados CF240.PUR é de 30 milhões de golpes, o que significa que o cabo pode suportar cargas mecânicas elevadas a longo prazo.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h