criação de vermes

Automatização da criação de sem-fins com tecnologia fiável de rolamentos e cabos

Robôs desenvolvidos pela própria empresa e veículos de transporte sem condutor automatizam a criação de minhocas.

Perfil

  • O que era necessário: drylin® ZLW eixos de correia dentada, E4 e-chain®, E6 e-chain®, igubal® ESTM-pillow block bearing, igus® stepper motor
  • Requisitos: Componentes resistentes ao desgaste e fiáveis para o encaminhamento de cabos e pontos de apoio que podem ser utilizados em condições de sujidade e humidade
  • Indústria: Agricultura
  • Sucesso para o cliente: os eixos de correia dentada drylin® puxam os contentores de 120 kg sem esforço, são particularmente leves, requerem apenas pouca energia para o funcionamento e são insensíveis Os chumaceiras igubal® resistem ao impacto e à sujidade, são autolubrificantes e, por isso, não necessitam de manutenção durante a utilização, a e-chain® E4 e E6 guia todos os cabos de forma segura e lida facilmente com as velocidades de deslocação por vezes rápidas do sistema.
Posto de alimentação

Problema

Solução

Guias lineares drylin
Sistema de veículo guiado automatizado
Sistema de veículos guiados automaticamente na estação de alimentação
Calha articulada E4 no braço do robot

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas