Reconhecer rapidamente o estado das calhas articuladas

Com o novo indicador de estado, pode verificar o estado das suas calhas articuladas utilizando uma tecnologia simples sem cabos. O indicador de cor muda de verde para amarelo e vermelho. Isto permite-lhe reconhecer de forma rápida e eficiente se é necessário agir.

Sensor do estado
SMA_PROD_EC.WLC_indicador_de_estado
Triângulo de Melhoria técnica

Melhoria da tecnologia

Triângulo de Redução do custo

Reduzir Custos

Quadrado de prova

Provas dadas

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade

Novidade

Em curso

Indicador do estado

Em movimento rápido ...

Art. n.ºPreço por peça
IS.EC.WLC.SU.225.01.00.BETA39,00€
IS.EC.WLC.SU.385.01.00.BETA39,00€
IS.EC.WLC.SU.450.01.00.BETA39,00€
IS.EC.WLC.SU.C825.01.00.BETA39,00€
IS.EC.WLC.SU.C1132.01.00.BETA39,00€

superwise basic

  • Uma visão geral dos componentes de smart plastics em utilização (mostrados no painel de controlo)
  • Gestão da manutenção através do painel
  • Poupança da respetiva data de instalação
  • Informação sobre o tempo de substituição recomendado com base em valores estatísticos
  • Lembrete de manutenção
  • Sensores para estado monitorização opcional (para evitar danos totais em caso de falha)

superwise silver

  • Todas as vantagens da versão basic
  • Recomendação de substituição adaptável com base no perfil de movimento real
  • Programações de manutenção personalizadas com base na utilização
  • Identificação de anomalias e medidas de seguimento definidas
  • Contacto proativo da igus® se for necessário intervir
  • O módulo i.Sense deteta situações em que os valores definidos foram excedidos e emite um alerta ou uma notificação

superwise gold

  • Todas as vantagens da versão prateada
  • Recomendações dinâmicas para substituição, baseadas em sensores com a ajuda de sensores de desgaste
  • Dados dos sensores de alta resolução no painel de instrumentos
  • Acesso remoto através da IoT para transferência de dados. Sem integração em estruturas de rede existentes
  • Atualizações automáticas de segurança

superwise platinum

  • Todas as vantagens da versão Gold
  • Segurança dos dados através da integração personalizada na sua própria estrutura de rede

Manutenção preditiva realizada com sucesso

O i.Cee numa estação de lavagem de comboios

Evitar tempos de inatividade, prolongar a duração de vida

Exemplos de i.Sense EC.P na visão geral

Aplicações de clientes em todo o mundo

Pode decidir sozinho o percurso e o acesso aos dados

i.Cee:local

i.Cee:cloud

Aquisição inteligente dos dados das máquinas ...

O novo i.Cee:portal

Manual técnico sobre a otimização da eficácia global do equipamento (OEE)

Manual técnico dos smart plastics
  • a Monitorização do estado (i.Sense) na igus
  • Manutenção preditiva (i.Cee) na igus
  • A tecnologia por detrás de ambos os sistemas
  • O que ambos oferecem para o sistema de calhas articuladas na indústria

Mais tempo para as suas próprias ideias ...

Manutenção preditiva i.Cee
Catálogo das novidades: novidades de 2023 dos smart plastics

Informação ...

Dados 3D dos smart

... experimente ...

Comprar os novos produtos dos smart plastics na loja online da igus

... execute