Módulos lineares em aço inoxidável SHT drylin®

Robustas, resistentes à corrosão e a produtos químicos

Melhoria técnica

  • Individualmente configuráveis
  • Resistentes a químicos Desenho
  • robusto Com
  • componentes em aço resistentes à corrosão AISI 303, AISI 316 e AISI 316Ti
  • Escolha de casquilhos deslizantes: iglidur® J = Standard; iglidur® A180 = Em em conformidade com a FDA; glidur® X = Temperatura elevada

Os tamanhos das instalação lineares em aço inoxidável SHT-ES

SHT-ES-08

  • Comprimento da carruagem: 65mm
  • comprimento do curso: 300mm
  • Diâmetro do veio: 8mm

SHT-ES-12

  • Comprimento da carruagem: 85mm comprimento
  • do curso: 750mm
  • Diâmetro do veio: 12mm

SHT-ES-20

  • Comprimento da carruagem: 130mm
  • comprimento do curso: 1,000mm
  • Diâmetro do veio: 20mm

SHT-ES-30

  • Comprimento da carruagem: 180mm
  • comprimento do curso: 1500mm
  • Diâmetro do veio: 30mm

Opções técnicas para a série SHT

Design do fuso

Materiais e projeto de fusos drylin

Sistemas de acionamento elétricos: motores elétricos da igus

Motor de passo para os módulos lineares da igus

Materiais dos casquilho

Casquilhos deslizantes da igus

Mais mesas lineares em aço inoxidável

Mesa linear SHT acionada por fuso em aço inoxidável

SHT – Design

  • higiénico em conformidade com a FDA
  • Para lavagem
  • Aberturas amplas
Mesa linear acionada por fuso em aço inoxidável

SLW-ES –

  • Versão em aço inoxidável resistente à corrosão Material de casquilho casquilho deslizante selecionável
  • em conformidade com a FDA com
  • casquilho deslizante iglidur A180 Casquilho iglidur X para altas temperaturas, funciona a até +250 °C
Módulos acionados por fuso com motor

Módulos eixo linear ZLW em aço inoxidável

  • Altura plana de 40 mm
  • Cursos até 2000 mm Resistentes à
  • resistente à corrosão devido aos aço inoxidável 316 304 SS e 316

Nem todos os aços inoxidáveis são iguais

O princípio: "deslizar em vez de rolar"

Materiais dos casquilhos deslizantes para módulos lineares em aço inoxidável da igus

Exemplos de aplicações de clientes

Medição e testes rápidos e fiáveis

Unidade para a inspeção visual de componentes

Tecnologia de sistemas de acionamento elétrico num sistema de sistema de posicionamento automático

Tecnologia de acionamento numa unidade de preparação de encomendas

Mais exemplos de aplicação

AWB

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas