Alterar idioma :

A guia quadrada drylin Q proporciona uma elevada flexibilidade de projeto. Estão disponíveis várias versões de patins e casquilhos de deslizantes, bem como patins completos e ajustáveis com e sem fixação manual. O perfil robusto de alumínio é muito leve graças ao seu design oco. Ao mesmo tempo, a câmara oca é adequada para a passagem de cabos de alimentação. As opções de montagem são muito variadas, como por exemplo, utilizando porcas, e podem ser combinadas com todos os perfis de alumínio 20/20 no tamanho de instalação 20.
O design quadrado impossibilita que as carruagens rodem por si
Graças a um grande número de opções de montagem nos quatro lados dos patins
Graças à folga ajustável do patim
O design permite que as carruagens funcionem silenciosamente e com pouca vibração
A guia quadrada drylin Q permite que as forças sejam absorvidas de todas as direções
Elementos deslizantes isentos de lubrificação tornam a drylin Q resistente à sujidade e economizam custos de manutenção

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h