Alterar idioma :
Os robôs agrícolas são utilizados para o cultivo autónomo de campos ou para a agricultura de interior. Quer se trate de um robô de colheita para a colheita automatizada de pepinos, da queima de ervas daninhas sem pesticidas ou da agricultura vertical em espaços fechados. Os robots agrícolas são uma tecnologia do futuro que permitirá uma agricultura sustentável e a produção em massa de produtos vegetais e animais em zonas urbanas. A pequena área de terreno necessária para o cultivo de frutas e legumes é apenas uma das vantagens da agricultura vertical. A terra arável convencional é dispensada, os sistemas fechados poupam água e o cultivo e a colheita são possíveis durante todo o ano. O cultivo inteligente em altura oferece muitas possibilidades de automatização.
Para esta aplicação, era necessário equipamento de alta tecnologia, de alta precisão e fiável. Os componentes devem ser capazes de resistir ao pó e à sujidade e não devem pesar muito.
Sujo e para muitas pessoas associado a um sentimento de nojo: A criação de minhocas. A crescente procura destes pequenos amigos cor-de-rosa está a aumentar constantemente e com ela as capacidades de produção necessárias. Para fazer face a esta situação, a SUPERWURM apostou sempre na automatização de baixo custo.
Um sistema totalmente automatizado para o cultivo de legumes e ervas aromáticas. O sistema foi concebido dentro de um contentor.
Desde a plantação das sementes até à rega e à colheita, é um sistema totalmente autónomo.
Precisa de ajuda na seleção de produtos ou no seu projeto? Pode contactar-nos através destes canais:

Product manager
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h