<font size="7">Para a recolha de encomendas</font><br>Sistema de preensão flexível</font>
Pinça Schunk
  • O que era necessário: Um sistema de preensão flexível constituído por uma pinça paralela e uma pinça de vácuo que pode ser adaptado a diferentes geometrias de objectos.
  • Requisitos: Adequado para pequenos espaços de instalação, económico, absolutamente isento de lubrificação, isento de manutenção, sem corrosão, longa vida útil, montagem simples, aplicação robusta e fiável
  • Produtos utilizados: drylin® R veio de alumínio AWMP, dryspin® trapezoidal lead screw reverse PTGSG, drylin® porca de parafuso de avanço trapezoidal com planos de chave JSRM-172220TR10X2 e JSLM-172220TR10X2, iglidur® J3 rolamento de manga J3SM-1012-08, iglidur® J3 rolamento de manga com flange J3FM-0304-05, J3FM-0608-06 e J3FM-0810-10
  • Sucesso para o cliente: Para um design o mais compacto possível, os elementos clássicos da máquina foram substituídos por produtos da igus®, tais como casquilhos deslizantes de plástico, guias e accionamentos de parafuso, que também são económicos.

RBTX: a plataforma igus para a robótica low-cost

RBTX
  • Investir & lucro: Amortização rápida através da automatização de baixo custo
  • Hardware & Integração: Encontre a solução robótica certa para si num instante
  • Conhecimento especializado & Segurança Qualidade de ponta dos principais fornecedores de robótica & Compatibilidade garantida

Os produtos utilizados

VIVE-Medtech
parafuso de avanço invertido

Porcas
Casquilhos deslizantes
Casquilhos com flange

Outras imagens de aplicações

Encomendar online:

Sistema de preenchimento

Configurar o acionamento do parafuso de avanço:

Sistema de preenchimento

Melhorar a tecnologia ... reduzir os custos:

Melhorar a tecnologia, reduzir custos

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas