Alterar idioma :
Desde a Primavera de 2025, também é possível produzir a solução de cabos SCARA em ESD. Contacte-nos se tiver quaisquer requisitos. Como se trata de um material especial, o preço é calculado individualmente, em função da quantidade.

Sistemas de calhas articuladas duráveis para robôs SCARA, com uma longa duração de vida.
Matthias Meyer apresenta a solução de cabos SCARA

Versão branca e-rib (cor preta como padrão), aplicada na mangueira corrugada PMA compatível
Tubo corrugado dinamicamente reforçado
O reforço para os sistemas de tubo corrugado já existentes. O e-rib é encaixado na mangueira corrugada. Os tamanhos dependem do fabricante das mangueiras. Este estabiliza a mangueira corrugada, para que apenas possa mover-se numa direção. Graças aos elementos de guiamento laterais, o e-rib dá à mangueira corrugada um comprimento auto-sustentado.
Para os robôs SCARA, oferecemos a largura nominal 29 para começar.
Este vídeo gravado no laboratório de testes da igus® mostra como a solução para cabos SCARA funciona.
As extremidades do SCARA com rolamentos de esferas garantem uma união rotativa sem restrições na mangueira corrugada.O e-rib em conjunto com a mangueira corrugada fornece estabilidade para que a mangueira corrugada não se dobre devido ao movimento.
Neste vídeo pode ver os componentes optar-se pelos 3 componentes da solução para cabos SCARA.
A montagem das peças demora apenas alguns minutos e é realizada com o mínimo de ferramentas.
Pode encontrar todos os produtos apresentados no vídeo na loja online2
A solução para cabo SCARA consiste em três elementos correspondentes ou adaptados ao robô SCARA em questão.
1: Fixação do ponto móvel (reto): TR.SCS.29.01.20.94.01.0
2: Fixação do ponto móvel (angular): TR.SCS.29.01.20.94.02.0
3: Fixação do ponto fixo: TR.SCS.29.02.40.01.0
4: Mangueira corrugada com e-rib: TR.SCS.29.LLLL.0

Diâmetro interior da mangueira de 29 mm
A solução de cabos SCARA ESD consiste em materiais dissipativos e otimizados que permitem a sua utilização em ambientes ESD nos robôs SCARA. O desenho básico da solução de cabos SCARA standard, que constitui a base do sistema de calhas articuladas, foi experimentado e testado em ambiente de clientes desde 2020. Graças à certificação ESD, este sistema oferece a máxima segurança em ambientes ESD.
O material de impressão 3D iglidur® i8-ESD desenvolvido pela igus, que tem uma elevada resistência à abrasão e uma maior rigidez, serve de material base para as ligações. Esta especificação garante uma fixação forte e segura das ligações.
A mangueira de proteção condutora em combinação com o e-rib, também produzido em material ESD, completa o sistema de calha articulada. O e-rib confere à mangueira de proteção uma robustez suficiente, mesmo em aplicações altamente dinâmicas. Além disso, uma transição adaptada à forma entre as duas ligações finais garante a capacidade de descarga certificada.

Uma duração de vida extremamente elevada assegura menos desperdícios

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h